Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M3 16.0 mm PA Natúr

A hatszögletes fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az elektromos és elektronikus szerelvényeket. Útmutatásért csak az ISO 4017, NF EN 24017 és DIN 933 szabványra hivatkozzon.
Essentra cikkszám:

10039861

Gyártói cikkszám:

0020120000VR

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 12,6094 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.609 Ft

1000 x 12,6094 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot