Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M3 20.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10039939

Gyártói cikkszám:

0020130500VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 50,8621 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.086 Ft

100 x 50,8621 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Anyag PVDF
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot