Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 10.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10040010

Gyártói cikkszám:

0020180500VR

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 62,9923 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.299 Ft

100 x 62,9923 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag PVDF
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot