Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 16.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10040065

Gyártói cikkszám:

0020210500VR

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 65,4841 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.548 Ft

100 x 65,4841 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag PVDF
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot