Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 20.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10040102

Gyártói cikkszám:

0020220500VR

77 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 65,0733 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.507 Ft

100 x 65,0733 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag PVDF
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot