Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 10.0 mm PA Fekete

A hatszögletes fejű csavar fekete poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az elektromos és elektronikus szerelvényeket.
Essentra cikkszám:

10040195

Gyártói cikkszám:

0020280001VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 19999 22,9597 Ft
20000 + 18,8251 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.296 Ft

100 x 22,9597 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 3.5 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M5
Szín Fekete
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot