Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 20.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10040294

Gyártói cikkszám:

0020330300VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 60,3636 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.036 Ft

100 x 60,3636 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 3.5 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PP
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot