Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 30.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10040379

Gyártói cikkszám:

0020350500VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 100,0265 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.003 Ft

100 x 100,0265 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 3.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PVDF
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot