Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 12.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10040461

Gyártói cikkszám:

0020430500VR

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 116,661 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.666 Ft

100 x 116,661 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PVDF
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot