Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M10 20.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10040898

Gyártói cikkszám:

0020860300VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 265,6054 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.561 Ft

100 x 265,6054 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 17.0 mm
Fej hossza 6.4 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Anyag PP
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot