10041116
0021160000VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 + | 162,4437 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Laptávolság | 24.0 mm |
---|---|
Laptávolság | 0.945 in |
Fej hossza | 10.0 mm |
Fej hossza | 0.394 in |
Menethossz | 30.0 mm |
Menethossz | 1.181 in |
Menetméret | M16 |
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Csavar típusa | Teljesen menetes csavar |
Specifikációk | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.