Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 65.0 mm PA Natúr

A hatszögletes fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az elektromos és elektronikus szerelvényeket. Útmutatásért csak az ISO 4017, NF EN 24017 és DIN 933 szabványra hivatkozzon.
Essentra cikkszám:

10041239

Gyártói cikkszám:

0021470000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 40,8676 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

20.434 Ft

500 x 40,8676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 65.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot