Menü Keresés

Hatlapfejű csavar 1/4-28 19.1 mm PA Natúr

A hornyolt hatszögfejű csavarjaink natúr poliamidból készültek és sokoldalú rögzítést biztosítanak számos alkalmazáshoz és iparághoz. Ez a csavar csavarbehajtóval vagy lapos csavarhúzóval rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10324615

Gyártói cikkszám:

012528X075

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 32,3272 Ft
2500 - 9999 29,0945 Ft
10000 + 26,1839 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.164 Ft

500 x 32,3272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 9.5 mm
Fej hossza 4.8 mm
Menethossz 19.1 mm
Menetméret 1/4-28
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot