Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M3 4.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10328729

Gyártói cikkszám:

079030400002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 46,4672 Ft
500 - 999 40,9224 Ft
1000 + 29,3124 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.617 Ft

250 x 46,4672 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 4.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot