Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M3 10.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10328774

Gyártói cikkszám:

079031059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 46,0839 Ft
1000 + 33,0363 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.042 Ft

500 x 46,0839 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M3
Szín Fekete
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot