Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 10.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10328873

Gyártói cikkszám:

079041000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 46,6315 Ft
1000 + 33,4196 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.316 Ft

500 x 46,6315 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot