Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 30.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10328965

Gyártói cikkszám:

079043059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 52,4502 Ft
1000 + 40,4843 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.225 Ft

500 x 52,4502 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M4
Szín Fekete
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot