Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 8.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329009

Gyártói cikkszám:

079050800002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 42,6337 Ft
1000 + 30,572 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.317 Ft

500 x 42,6337 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot