Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 10.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329016

Gyártói cikkszám:

079051000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 52,6418 Ft
1000 + 37,7323 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.321 Ft

500 x 52,6418 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot