Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 10.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329160

Gyártói cikkszám:

079061000002

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 57,3105 Ft
500 - 999 50,4376 Ft
1000 + 36,1442 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.328 Ft

250 x 57,3105 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot