Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 20.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329221

Gyártói cikkszám:

079062059902

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 94,0023 Ft
500 - 999 66,6751 Ft
1000 + 51,4918 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.400 Ft

100 x 94,0023 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot