Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 30.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329269

Gyártói cikkszám:

079063059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 124,15 Ft
500 - 999 88,0742 Ft
1000 + 67,9895 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.415 Ft

100 x 124,15 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot