Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 35.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329276

Gyártói cikkszám:

079063500002

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 107,3785 Ft
500 - 999 76,1493 Ft
1000 + 58,8029 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.738 Ft

100 x 107,3785 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot