Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 40.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329283

Gyártói cikkszám:

079064000002

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 134,8974 Ft
500 - 999 95,7138 Ft
1000 + 73,9177 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.490 Ft

100 x 134,8974 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot