Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 20.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329382

Gyártói cikkszám:

079082000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 166,154 Ft
500 - 999 127,2578 Ft
1000 + 102,2443 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.615 Ft

100 x 166,154 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot