Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 25.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329405

Gyártói cikkszám:

079082500002

65 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 158,0352 Ft
500 - 999 112,1429 Ft
1000 + 86,5955 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.804 Ft

100 x 158,0352 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot