Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 30.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329412

Gyártói cikkszám:

079083000002

75 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 168,413 Ft
500 - 999 128,9829 Ft
1000 + 103,5997 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.841 Ft

100 x 168,413 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot