Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 50.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329467

Gyártói cikkszám:

079085000002

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 216,0988 Ft
500 - 999 165,5789 Ft
1000 + 132,9944 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.610 Ft

100 x 216,0988 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot