Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 60.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329474

Gyártói cikkszám:

079086000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 261,1422 Ft
500 - 999 200,0529 Ft
1000 + 160,6776 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.114 Ft

100 x 261,1422 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot