Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 80.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329498

Gyártói cikkszám:

079088000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 342,1929 Ft
250 - 999 207,1448 Ft
1000 + 155,1738 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

17.110 Ft

50 x 342,1929 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 80.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot