Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M10 40.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329566

Gyártói cikkszám:

079104000002

225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 679,7446 Ft
250 - 999 298,5049 Ft
1000 + 232,2952 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

16.994 Ft

25 x 679,7446 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 17.0 mm
Fej hossza 7.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot