Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M10 60.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329597

Gyártói cikkszám:

079106000002

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 800,1707 Ft
250 - 999 391,4258 Ft
1000 + 315,6734 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

20.004 Ft

25 x 800,1707 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 17.0 mm
Fej hossza 7.0 mm
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot