Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M10 70.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329610

Gyártói cikkszám:

079107000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 781,3045 Ft
250 - 999 382,1706 Ft
1000 + 308,1845 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

19.533 Ft

25 x 781,3045 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 17.0 mm
Fej hossza 7.0 mm
Menethossz 70.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot