Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M10 80.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329627

Gyártói cikkszám:

079108000002

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 882,4399 Ft
250 - 999 431,6635 Ft
1000 + 348,1074 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

22.061 Ft

25 x 882,4399 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 17.0 mm
Fej hossza 7.0 mm
Menethossz 80.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot