Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M12 20.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329641

Gyártói cikkszám:

079122000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 880,4683 Ft
250 - 999 430,6368 Ft
1000 + 347,2997 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

22.012 Ft

25 x 880,4683 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 19.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M12
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot