Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M12 30.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329658

Gyártói cikkszám:

079123000002

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 846,6652 Ft
250 - 999 451,2965 Ft
1000 + 385,7029 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

21.167 Ft

25 x 846,6652 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 19.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M12
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot