Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M12 40.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10329672

Gyártói cikkszám:

079124059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 787,4654 Ft
250 - 999 419,6976 Ft
1000 + 358,7179 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

19.687 Ft

25 x 787,4654 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 19.0 mm
Fej hossza 10.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M12
Szín Fekete
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot