Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M12 50.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329689

Gyártói cikkszám:

079125000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 864,6826 Ft
250 - 999 460,976 Ft
1000 + 393,9996 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

21.617 Ft

25 x 864,6826 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 19.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M12
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot