Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M12 60.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329696

Gyártói cikkszám:

079126000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 937,9295 Ft
250 - 999 499,9406 Ft
1000 + 427,3099 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

23.448 Ft

25 x 937,9295 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 19.0 mm
Fej hossza 8.0 mm
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M12
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot