Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M16 30.0 mm PA Natúr

Essentra cikkszám:

10329740

Gyártói cikkszám:

079163000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.054,4126 Ft
250 - 999 631,0594 Ft
1000 + 553,5683 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

26.360 Ft

25 x 1.054,4126 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 24.0 mm
Fej hossza 10.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M16
Szín Natúr
Anyag PA
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot