Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 15.0 mm PC Törlés

Essentra cikkszám:

10357958

Gyártói cikkszám:

177501500022

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 130,7901 Ft
100 - 499 113,293 Ft
500 + 87,1569 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.540 Ft

50 x 130,7901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 3.5 mm
Menethossz 15.0 mm
Menetméret M5
Szín Törlés
Anyag PC
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot