Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 10.0 mm PC Törlés

Essentra cikkszám:

10357989

Gyártói cikkszám:

177601000022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 184,3767 Ft
100 - 499 159,7465 Ft
500 + 122,8767 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

9.219 Ft

50 x 184,3767 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M6
Szín Törlés
Anyag PC
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot