Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 20.0 mm PC Törlés

Essentra cikkszám:

10358016

Gyártói cikkszám:

177602000022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 235,6905 Ft
100 - 499 204,2971 Ft
500 + 157,159 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.785 Ft

50 x 235,6905 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M6
Szín Törlés
Anyag PC
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot