Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 10.0 mm PC Törlés

Essentra cikkszám:

10358030

Gyártói cikkszám:

177801000022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 298,0805 Ft
100 - 499 258,3629 Ft
500 + 198,7248 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

14.904 Ft

50 x 298,0805 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M8
Szín Törlés
Anyag PC
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot