Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 30.0 mm PC Törlés

Essentra cikkszám:

10358085

Gyártói cikkszám:

177803000022

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 456,6908 Ft
100 - 499 395,7658 Ft
500 + 304,4331 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.835 Ft

50 x 456,6908 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M8
Szín Törlés
Anyag PC
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot