Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 12.0 mm PEEK Gesztenyebarna

Essentra cikkszám:

10358757

Gyártói cikkszám:

182041270409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.704,3656 Ft
50 + 1.674,4644 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.044 Ft

10 x 1.704,3656 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M4
Szín Gesztenyebarna
Anyag PEEK
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot