Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 25.0 mm PEEK Barna

Essentra cikkszám:

10220184

Gyártói cikkszám:

182052570409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.923,4353 Ft
50 + 1.547,9595 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

19.234 Ft

10 x 1.923,4353 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 3.5 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M5
Szín Barna
Anyag PEEK
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot