Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 10.0 mm PEEK Barna

Essentra cikkszám:

10220207

Gyártói cikkszám:

182061070409

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.881,5408 Ft
50 + 1.332,1345 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.815 Ft

10 x 1.881,5408 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M6
Szín Barna
Anyag PEEK
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot