Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 35.0 mm PEEK Barna

Essentra cikkszám:

10220269

Gyártói cikkszám:

182063570409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.870,1545 Ft
50 + 2.526,8526 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.702 Ft

10 x 2.870,1545 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M6
Szín Barna
Anyag PEEK
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot