Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 30.0 mm PEEK Barna

Essentra cikkszám:

10220344

Gyártói cikkszám:

182083070409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 4.868,0689 Ft
10 - 49 4.251,9327 Ft
50 + 3.743,4077 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.868 Ft

1 x 4.868,0689 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M8
Szín Barna
Anyag PEEK
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot